HUBBELL CANADA
Image of DS315W Interrupteur à bascule à trois voies série Décorateur 15A, DS315W

Interrupteur à bascule à trois voies série Décorateur 15A, DS315W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS315W

Interrupteur à bascule à trois voies série Décorateur 15A, 120/277V AC, Câblage arrière et latéral, Blanc.

  • Vis de montage captive au filetage 
  • Bride en acier zingué résistant à la corrosion 
  • Agrafe de mise à la terre automatique

Général

Action

SPDT

Catalog Number

DS315W

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Série

General Purpose

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Rocker/Décorateur

Type d'article

Interrupteur trois voies Style Line Décorateur

UPC

783585108346

Dimensions

Dimensions

3.91 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.91 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de pôles

Single Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Max. Continuous Current - 15A
  • Electrical - Max. Working Voltage - 277V AC
  • Electrical - Overload - Minimum 4.8 times rated current for 100 cycles
  • Electrical - Temperature Rise - 30°C maximum at rated current
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - Max. continuous: 75°C, Min. continuous: -40°C without impact
  • Mechanical - Terminal Accommodations - #14 AWG min. - #10 AWG max. solid and stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10