HUBBELL CANADA
Image of CSB115LA Interrupteur à bascule, unipolaire, 15A 120/277V, CSB115LA

Interrupteur à bascule, unipolaire, 15A 120/277V, CSB115LA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CSB115LA

Interrupteur à bascule, qualité commerciale, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Vis de montage captive pour nettoyage du filetage
  • bascule en nylon résistant aux abus
  • pont en acier plaqué zinc résistant à la corrosion

Général

Catalog Number

CSB115LA

Couleur

Light Almond

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Auto Grounding Mounting Bridge - Zinc Plated Steel
  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Terminal Screws - Brass
  • Toggle Material - Nylon
  • Top Material - Thermoplastic, Gray

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Toggle

Type d'article

UPC

783585153810

Dimensions

Dimensions

4.18 po x 1.49 po x 1.83 po

Hauteur

1.83 in

Largeur

1.49 in

Longueur

4.18 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10