HUBBELL CANADA
Image of HBL22 Interrupteur à bascule à usage intensif pour montage sur panneau avec poignée batte DPST, HBL22

Interrupteur à bascule à usage intensif pour montage sur panneau avec poignée batte DPST, HBL22

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL22

Interrupteur à bascule à usage intensif pour montage en tableau avec poignée batte DPST, 10A 250V/20A 125V, s, interrupteur à bascule nickelé.

Nickelé pour la résistance à la corrosion

Général

Action

DPDT

Catalog Number

HBL22

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Panel Mount

Nombre de pôles

Double Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Body Material - Impact Resistant Thermoplastic Body
  • Bushing - Brass- Nickel Plated
  • Contacts - Fine Silver
  • Strap Material - Nickel Plated
  • Toggle - Brass- Nickel Plated

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Screw Terminal

Type

General Purpose

Type d'article

UPC

783585017112

Dimensions

Dimensions

2.3 po x 0.76 po x 1.3 po

Hauteur

1.3 in

Largeur

0.76 in

Longueur

2.3 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

10/20 A

Tension nominale

250/125 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

DPDT

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Méthode de montage

Panel Mount

Nombre de pôles

Double Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

100