HUBBELL CANADA
Image of 4997PLR Interrupteur à bouton poussoir, unipolaire, 20A 120/277V CA, rouge pilote, 4997PLR

Interrupteur à bouton poussoir, unipolaire, 20A 120/277V CA, rouge pilote, 4997PLR

Marque: Bryant

No de catalogue: 4997PLR

Interrupteur à bouton poussoir, unipolaire, 20A 120/277V CA, rouge pilote.

  • 20 A 120/277 V CA
  • Rouge pilote

Général

Catalog Number

4997PLR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

No

Type

Single Pole

UPC

781786499706

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10