HUBBELL CANADA
Image of PKEY053 Interrupteur à clé de type ESS3 tendu
*Image représentative
Image of PKEY053 Interrupteur à clé de type ESS3 tendu

Interrupteur à clé de type ESS3 tendu

Marque: Austdac

No de catalogue: PKEY053

La clé rétractable Austdac ou l'interrupteur de fin de course à câble de type ESS3 trouve de nombreuses applications dans le contrôle des installations distribuées telles que les convoyeurs ou les courroies utilisés dans les industries minières ou de manutention de matériaux. La clé rétractable est utilisée pour fournir des fonctions d'arrêt contrôlées pour les installations ou les convoyeurs distribués. La clé rétractable peut être actionnée à l'aide du bouton central situé à l'avant ou de chacun des deux actionneurs à câble flexible situés sur les côtés. Les actionneurs à câble latéraux peuvent être utilisés dans des systèmes tendus et non tendus. Chaque actionneur à câble est équipé d'un œillet pour permettre une fixation facile de la lanière ou du câble de traction à l'aide de certains des accessoires décrits dans la section 7 de ce manuel. L'ESS3 offre six contacts de changement de tension libres indépendants ou des contacts SPDT pour contrôler le convoyeur. Les contacts peuvent être configurés pour gérer des circuits principaux basse tension jusqu'à cinq ampères ou des circuits très basse tension avec des courants aussi bas que 100uA. La clé rétractable actionnée par câble mesure 270mm (L) x 100mm (H) x 115mm (P) incluant ses pieds de montage pratiques qui permettent de monter l'ESS3 sur un plateau de montage ou une structure de convoyeur avec deux boulons M10 (3/8”). Le grand bouton central indique l'état de l'interrupteur par sa position et par deux 'yeux de chat' réfléchissants qui ne peuvent être vus de loin que lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt ou de verrouillage.

  • 6 interrupteurs SPDT de forme C
  • Grande cavité de câblage
  • 4 entrées de conduit
  • Versions avec lanière tendue ou surveillée
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Fonctionnement de verrouillage à action rapide
  • Réinitialisation manuelle
  • Indication de statut passive et active (optionnelle)
  • Action simple ou double côté
  • Actionneurs de traction flexibles avec œillet (cosse)
  • Entièrement compatible avec un système tendu ou non tendu
  • Répertorié UL et CSA (E335081)
  • Approbation MSHA (18-ISA060002-0)

Général

Catalog Number

PKEY053