HUBBELL CANADA
Image of DS320I Interrupteur Décorateur, grade de spécification, Illuminé trois voies 20A 120/277V, DS320I

Interrupteur Décorateur, grade de spécification, Illuminé trois voies 20A 120/277V, DS320I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS320I

Interrupteur Décorateur, grade de spécification, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral.

  • Vis de montage captive au filetage 
  • Bride en acier zingué résistant à la corrosion 
  • Agrafe de mise à la terre automatique

Général

Action

SPDT

Catalog Number

DS320I

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Nombre de pôles

Single Pole

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Rocker/Décorateur

Type d'article

Interrupteur trois voies Style Line Décorateur

UPC

783585108391

Dimensions

Dimensions

3.91 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.91 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Action

SPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

10