HUBBELL CANADA
Image of SW0065M Interrupteur de déchirure de courroie type BRS1

Interrupteur de déchirure de courroie type BRS1

Marque: Austdac Pty Ltd

No de catalogue: SW0065M

Le détecteur de déchirure de courroie Austdac de type BRS1 est un dispositif de sécurité crucial utilisé dans les systèmes de convoyeurs. Sa fonction principale est de fournir un mécanisme pour arrêter l'opération du convoyeur lorsqu'une courroie est déchirée ou endommagée. Positionné stratégiquement le long du convoyeur, typiquement près des points de transfert et à intervalles réguliers pour les convoyeurs plus longs, le détecteur de déchirure peut agir comme un système d'alerte précoce. Utilisé pour détecter les déchirures de courroies ou les objets étrangers saillants à travers la courroie, le détecteur de déchirure aide à minimiser les temps d'arrêt, réduire les coûts de maintenance, et assurer le fonctionnement sûr et fluide des systèmes de convoyeurs.

Interrupteur de déchirure de courroie type BRS1

  • Contacts libres de potentiel connectables à tout système de contrôle numérique
  • Montage pour émetteurs Austdac SILBUS ou HubBus
  • Comprend (2) entrées de presse-étoupe M20 pour l'accès aux câbles
  • Bornes à vis
  • Construit en polycarbonate antistatique résistant aux UV, UL94 HB, classé inflammabilité
  • Large plage de température de fonctionnement, de -40ºC à +60ºC
  • IP66

Général

Actionneur

Magnet Switch

Catalog Number

SW0065M

Couleur

Safety Yellow

Matériau

UV-resistant, antistatic polycarbonate, UL94 HB flammability rated

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to +60°C [-58°F to +176°F]

Dimensions

Hauteur

9.8 in

Largeur

4.1 in

Largeur métrique

105 mm

Mesure du poids

0.95 kg

Métrique de hauteur

252 mm

Métrique de profondeur

124 mm

Poids

2.1 lb

Profondeur

4.7 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

  • DC Max: 250 mA
  • AC Max: 180 mA

Tension nominale

  • 175 VDC
  • 120 VAC

Liée à l'opération

Actionneur

Magnet Switch

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to +60°C [-58°F to +176°F]