Marque: Killark
No de catalogue: B7NFD21A
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soulevée par le vent, la pluie, l'eau projetée, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages causés par la formation de glace extérieure et la corrosion.
Action
3P
Actionneur
Rotary Handle
Application
Catalog Number
B7NFD21A
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Nombre de pôles
3
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Type
Déconnexion sans fusible
Type d'armoire
Boulonné
Type de montage
Mur
UPC
783936009773
Hauteur
13.06 in
Largeur
8.125 in
Poids
23.2 lb
Poids brut de l'emballage
24
Profondeur
7.8125
Courant nominal
100 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension primaire
600 VAC
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(E, F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11714
Action
3P
Actionneur
Rotary Handle
Température max. de fonctionnement (°C)
40 Degree
Nombre de pôles
3