- Les boîtiers de taille compacte offrent une flexibilité d'application avec des économies de coûts par rapport aux tailles standard de l'industrie.
- Quelques boulons de couvercle réduisent le temps d'installation et de maintenance.
- Bride étanche avec joint torique située à l'intérieur du cercle de boulons pour isoler l'humidité.
- Mécanisme de fonctionnement de type poignée rotative avec dispositif de verrouillage en standard.
- Les pattes de montage ductiles amovibles s'adaptent aux surfaces de montage irrégulières.
- Les corps ont des entrées de conduit percées et scotchées en haut et en bas pour les connexions d'alimentation, avec des ouvertures personnalisées disponibles.
- Interrupteur certifié ABB UL98 fourni pour les unités 600 VCA, 30, 60 et 100 A disponibles.
- Interrupteur certifié ABB UL508 fourni pour les unités 600 VCA, 16, 32, 40, 63 et 80 A disponibles.
- Boîtiers - Aluminium moulé sans cuivre (teneur en cuivre inférieure à 4/10 de 1 %).
- Boulons de couvercle en acier inoxydable 316
- Joint torique en silicone.
- Extérieur peint en poudre de polyester gris, appliqué électrostatiquement.
Convient pour une utilisation intérieure/extérieure, principalement pour fournir un degré de protection contre la poussière soulevée par le vent, la pluie, l'eau projetée, l'eau dirigée par un tuyau, les dommages causés par la formation de glace extérieure et la corrosion.