Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL223
Action
DPDT
Catalog Number
HBL223
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Panel Mount
Nombre de pôles
Double Pole
Puissance max. (hp)
1.5
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Screw Terminal
Type
Usage général
Type d'article
Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris
UPC
783585017136
Dimensions
2.27 po x 0.76 po x 1.3 po
Hauteur
1.3 in
Largeur
0.76 in
Longueur
2.27 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
10/20 A
Tension nominale
250/125 VAC
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPDT
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Panel Mount
Nombre de pôles
Double Pole
Quantité dans l'emballage
10