HUBBELL CANADA
Image of 54EB33ED Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Long Dwell Cam Type 4, 54EB33ED

Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Long Dwell Cam Type 4, 54EB33ED

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54EB33ED

Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Long Dwell Cam Type 4.

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54EB33ED

Catégorie de produit

Limit Switches

UPC

783246013354

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

15

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

3

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

3

Circuits normalement ouverts

3

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

90

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4