HUBBELL CANADA
Image of 54BB33ED Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Type 4 étanche, 54BB33ED

Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Type 4 étanche, 54BB33ED

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54BB33ED

Interrupteur rotatif de fin de course 108:1 Type 4 étanche.

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54BB33ED

Catégorie de produit

Limit Switches

UPC

783246013118

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

11

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

1.5

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

3

Circuits normalement ouverts

3

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

96

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4