HUBBELL CANADA
Image of 54EB23EEL Interrupteur rotatif de fin de course 18:1 Long Dwell Cam Type 4, 54EB23EEL

Interrupteur rotatif de fin de course 18:1 Long Dwell Cam Type 4, 54EB23EEL

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54EB23EEL

Interrupteur rotatif de fin de course 18:1 Long Dwell Cam Type 4.

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54EB23EEL

Catégorie de produit

Limit Switches

UPC

783246013163

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

2.5

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

0.5

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

2

Circuits normalement ouverts

2

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

15

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4