HUBBELL CANADA
Image of 54EB23FB Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Long Dwell Cam, 54EB23FB

Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Long Dwell Cam, 54EB23FB

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54EB23FB

Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Long Dwell Cam.

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54EB23FB

Catégorie de produit

Limit Switches

UPC

783246012654

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

5

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

1

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

2

Circuits normalement ouverts

2

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

30

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

1.5

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1, 12