HUBBELL CANADA
Image of 54BB23EBL Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Type 4 étanche, 54BB23EBL

Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Type 4 étanche, 54BB23EBL

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: 54BB23EBL

Interrupteur rotatif de fin de course 36:1 Type 4 étanche.

Général

Application

Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.

Catalog Number

54BB23EBL

Catégorie de produit

Limit Switches

UPC

783246012982

Dimensions

Nombre de tours de dépassement de l'arbre

3.5

Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre

0.5

Caractéristiques électriques

Circuits normalement fermés

2

Circuits normalement ouverts

2

Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts

32

Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts

1

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4