Application
Designed to serve as pilot controls for magnetic reversing starters and contactors which in turn make and break full voltage between line and load.
Catalog Number
54BB33EC
Catégorie de produit
Limit Switches
UPC
783246013057
Nombre de tours de dépassement de l'arbre
7.5
Réinitialisation du nombre de tours de l'arbre
1
Circuits normalement fermés
3
Circuits normalement ouverts
3
Nombre de tours max. de l'arbre pour déclencher les contacts
64
Nombre de tours min. de l'arbre pour déclencher les contacts
1.5
Classe NEMA nominale
4