HUBBELL CANADA
Image of GZL146 Interrupteur sélectif droit momentané à 3 positions et 1 pôle - Très grande longueur 57mm, ¾ NPSM, GZL146

Interrupteur sélectif droit momentané à 3 positions et 1 pôle - Très grande longueur 57mm, ¾ NPSM, GZL146

Marque: Killark

No de catalogue: GZL146

Interrupteur sélectif droit momentané à 3 positions et 1 pôle - Très grande longueur 57mm, ¾ NPSM.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous de type ¾"-14 NPSM et M22x1,5 sur demande
  • Les opérateurs de contrôle peuvent être regroupés en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs de la série GZ de Killark sont destinés à être utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé dans la Classe 1 Division 1

Général

Action

Rotary

Catalog Number

GZL146

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre de pôles

1

Série

GZ

Type

Interrupteur de sélection

UPC

783936178974

Dimensions

Dimensions

5.2 po x 1.8 po x 1.8 po

Hauteur

1.8 in

Largeur

1.8 in

Longueur

5.2 in

Poids

0.45 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Type 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22
  • II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC Db

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

SIRA 19ATEX 1171 U

Numéro de dossier « IECE »

IECEx SIR 19.0054 U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Rotary

Configuration

Nombre de pôles

1