HUBBELL CANADA
Interrupteur-sectionneur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V AC, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X, 12 Boîtier non métallique à dessus incliné, HBLDS30
Image of HBLDS30 Interrupteur-sectionneur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V AC, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X, 12 Boîtier non métallique à dessus incliné, HBLDS30

Interrupteur-sectionneur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V AC, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X, 12 Boîtier non métallique à dessus incliné, HBLDS30

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS30

Sectionneur de moteur de qualité industrielle, sans fusible, 3 pôles, 30A 600V AC, bornes à vis, IP69k, NEMA Type 4X, 12 boîtier non métallique à dessus incliné, cULus, NSF, CE, UL 508 / UL 60947-4-1A.

La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur dispose d'un dispositif de disjoncteur à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de disjoncteur sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont homologués UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également " convenables en tant que disjoncteur de moteur " et répondent à ces exigences du code.

  • Constructed from corrosion and impact resistant UV stabilized non-metallic material+M4:T4
  • Rounded sloped top enclosure supports best practices in hygienic design by shedding dirt and debris
  • IP69k and Type 4X,12K water ingress protection and Certified by NSF for hygiene in food processing applications
  • Highly visible red handle can be locked in the OFF position as a method of compliance with OSHA Lockout/Tagout requirements
  • Product rating are permanently laser-marked and will not wash off
  • Highly visible red handle can be locked in the OFF position as a method of compliance with OSHA Lockout/Tagout requirements
  • Accepts up to 2 Auxiliary contacts(HBLAC1 and/or HBLAC2 ) or 3 when HBLAC11 is used with either a HBLAC1 or HBLAC2.
  • Fabriqué à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs + M4:T4
  • Le boîtier supérieur arrondi et incliné prend en charge les meilleures pratiques en matière de conception hygiénique en éliminant la saleté et les débris
  • Protection contre l'infiltration d'eau IP69k et Type 4X, 12K et certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • La poignée rouge très visible peut être verrouillée en position OFF comme méthode de conformité aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA
  • Les valeurs nominales du produit sont marquées au laser de manière permanente et ne s'effaceront pas
  • Accepte jusqu'à 2 contacts auxiliaires (HBLAC1 et/ou HBLAC2) ou 3 lorsque HBLAC11 est utilisé avec un HBLAC1 ou HBLAC2.

Général

Application

Heavy Duty Industrial and/or Washdown

Catalog Number

HBLDS30

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Couleur

Gris

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Matériel - quincaillerie de montage

Stainless Steel Screw Mounting

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Protection d'infiltrations

IP69k and UL NEMA Type 4X, 12

Puissance max. (hp)

15

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Handle - Valox®
  • Shaft (Unfused) - Valox®
  • Top - Valox®

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Type

Heavy Duty

Type

Disconnect Switches

Type d'armoire

IP69k and UL Type 4X, 12

UPC

783585763002

Dimensions

Hauteur

4.12 in

Poids

2.6 lb

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Résistance diélectrique

Withstands 3000V AC minimum

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor and Outdoor

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

10,000 Cycles Minimum

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current & voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3000V AC minimum
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V0 Classification
  • Environmental - Operating Temperature - Max Continuous 75°C,Min Continuous -40°C w/o impact
  • Environmental - UV Resistance - All materials are UV stabilized
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - Non-Metallic - External fully adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of external label
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Puissance max. (hp)

15

Température fonctionnement

Without Impact Maximum continuous 75°C and minimum -40 °C

Configuration

Méthode de montage

External fully adjustable feet

Logistique

Quantité dans l'emballage

1