Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL13R12
Produit standard
Application
Couvercle de levage
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL13R12
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Couleur
Aluminium
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Puissance max. (hp)
15
Spécifications
Enclosure Material - Aluminum
Type
Standard Duty
Type
Sectionneurs de moteurs
Type d'armoire
NEMA 3/3R
UPC
783585680934
Dimensions
3.24 po x 2.92 po x 3.94 po
Hauteur
3.94 in
Largeur
2.92 in
Longueur
3.24 in
Poids
1.5 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
18000 W
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Conditions environnementales
Intérieur et extérieur
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
15
Quantité dans l'emballage
4