Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1556L
Contact momentané
Action
SPDT
Application
câblage arrière et latéral
Catalog Number
HBL1556L
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
Single Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole Double Throw
Type
Verrouillage
UPC
783585432809
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.2 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
15 A
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Single Pole
Quantité dans l'emballage
10