Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL21
Action
DPST
Catalog Number
HBL21
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Panel Mount
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
1.5
Série
Double Pole/Single Throw
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Screw Terminal
Type
Usage général
Type d'article
Montage sur panneau et interrupteur de la poignée de la chauve-souris
UPC
783585017099
Dimensions
1.97 po x 0.76 po x 1.3 po
Hauteur
1.3 in
Largeur
0.76 in
Longueur
1.97 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
10/20 A
Courant nominal
10/20 A
Tension nominale
250/125 VAC
Nombre de pôles
Double Pole
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
DPST
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
1.5
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Panel Mount
Quantité dans l'emballage
10