HUBBELL CANADA
Image of DS220BK Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Noir, DS220BK

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Noir, DS220BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DS220BK

Interrupteurs et commande d'éclairage, Interrupteur Décorateur, grade de spécification, bipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, Noir.

  • Vis de montage imperdable pour nettoyage du filetage
  • pont en acier plaqué zinc résistant à la corrosion
  • agrafe à mise à la terre automatique

Général

Catalog Number

DS220BK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

thermoplastique

Nombre de pôles

Double Pole

Spécifications

  • Contacts - Silver Alloy
  • Contacts - Silver Alloy
  • Ground Screw - Brass (Green)
  • Mounting Bridge - Nickel Plated Steel with Auto Ground Staple
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Double Pole

Type

Rocker/Décorateur

Type d'article

Interrupteur bipolaire Style Line Décorateur

UPC

783585151373

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.73 po x 1.67 po

Hauteur

1.67 in

Largeur

1.73 in

Longueur

4.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Double Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10