Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7862FWD
Frontale câblée
Capacité de charge
Inductive
Catalog Number
HBL7862FWD
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
acier inoxydable
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2 Pole
Puissance max. (hp)
20
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Fil avant
Type d'article
Interrupteur ouvert
UPC
783585202891
Poids
0.7 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
36000
Résistance diélectrique
2,200V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
600 VAC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Inductive
Cycles de fonctionnement
10,000 Cycles Minimum
Puissance max. (hp)
20
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2 Pole
Quantité dans l'emballage
10