HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier en fil de protection, montage au plafond, ACMG
Image of ACMG Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier en fil de protection, montage au plafond, ACMG
Image of ACMG Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier en fil de protection, montage au plafond, ACMG
Discontinué

Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier en fil de protection, montage au plafond, ACMG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ACMG

Interrupteurs et commandes d'éclairage, boîtier en fil de protection, montage au plafond.

  • Protection de fil pour montage au plafond
  • Protection de fil à revêtement robuste pour les capteurs afin de les protéger contre les frappes destructrices
  • Conçu pour fournir une protection contre les impacts imprévus
  • Les clips de montage sont inclus

Wire Guard

Général

Application

For Ceiling Mount Sensors

Catalog Number

ACMG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Famille de produit

Dual;Ultrasonic;Passive Infrared

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

Dimensions - 7.0" wide, 3.25" diameter

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Wire Guard

Type

Accessories

Type d'article

Ceiling Mount Wire Guard

UPC

783585158624

Dimensions

Diamètre

3.25 in

Largeur

7 in

Poids

1.05 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120/277V AC;24V DC;120/347V AC

Tension nominale

  • 120-277 VAC
  • 24 VDC
  • 120-347 VAC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)