HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couvercle de 1 500 pieds carrés, ATP1500C
Image of ATP1500C Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couvercle de 1 500 pieds carrés, ATP1500C
Image of ATP1500C Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couvercle de 1 500 pieds carrés, ATP1500C
Image of ATP1500C Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couvercle de 1 500 pieds carrés, ATP1500C

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couvercle de 1 500 pieds carrés, ATP1500C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATP1500C

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, capteur de plafond infrarouge passif à technologie adaptative, couverture de 1 500 pieds carrés.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

  • Coverage 1500 sq. ft. (360°), low voltage sensor, low voltage sensor
  • Long range major motion detection
  • Office White ABS enclosure blends with ceiling tile
  • Red LED indicates passive infrared detection
  • "Install and Forget" operation. Auto-adjusting adaptive technology eliminates manual adjustments
  • Couverture de 1 500 pi2 (360°), capteur basse tension, capteur basse tension
  • détection de mouvement majeur à longue portée
  • boîtier en ABS blanc de bureau se fond dans la dalle de plafond
  • LED rouge indiquant la détection infrarouge passive
  • fonctionnement « Installer et oublier ». La technologie adaptative à réglage automatique élimine les réglages manuels

Standard Product

Général

Application

Compatible with most LED and CFL

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

ATP1500C

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Série

Passive Infrared

Spécifications

  • Dimensions - 1.5"H x 4.5"D
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 12 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Ceiling Mount

Type

Sensors

Type d'article

Low voltage Ceiling Sensors

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Type de montage

Ceiling Mount

UPC

783585392530

Dimensions

Diamètre

4.5 in

Hauteur

1.5 in

Hauteur de montage

8-12 ft

Poids

0.42 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

24V DC From Control Unit

Tension nominale

24 VDC

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

10