HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptative, capteur infrarouge passif à montage mural pour grande baie, couvercle de 120 pieds carrés, HighBay avec relaisRelais, ATP120HBRP
Image of ATP120HBRP Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptative, capteur infrarouge passif à montage mural pour grande baie, couvercle de 120 pieds carrés, HighBay avec relaisRelais, ATP120HBRP
Image of ATP120HBRP Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptative, capteur infrarouge passif à montage mural pour grande baie, couvercle de 120 pieds carrés, HighBay avec relaisRelais, ATP120HBRP

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptative, capteur infrarouge passif à montage mural pour grande baie, couvercle de 120 pieds carrés, HighBay avec relaisRelais, ATP120HBRP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: ATP120HBRP

Interrupteurs et commandes d'éclairage, capteurs de présence, technologie adaptative, capteur infrarouge passif à montage mural pour grande baie, couverture de 120 pieds carrés, HighBay avec relaisRelais.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

  • Capteur infrarouge passif basse tension pour les applications dans les allées et les grandes hauteurs, avec cellule photoélectrique et relais isolé
  • Couverture de 120 pieds linéaires
  • Technologie adaptative - Fonctionnement « Installer et oublier »
  • Modèle de couverture étroite spécifiquement pour les allées et les couloirs
  • Support de montage pivotant inclus pour le mur ou montage au plafond

With Photocell and Relay

Général

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Catalog Number

ATP120HBRP

Cellule photoélectrique

Yes

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

White

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Matériau

ABS (Acrylonitrile butance styrene - Thermoplastic polymer)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Isolated Relay - Normally open and normally closed, terminals available
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Série

Passive Infrared

Spécifications

  • Dimensions - 6"H x 2"W x 1.5"D
  • Housing - Flame retardant UL 94 V-0 ABS
  • Lens - Polyethylene
  • Mounting Height - 8 to 30 feet

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type

Wall Mount

Type

Sensors

Type d'article

Ceiling and Wall Mount Sensors

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Type de montage

Wall Mount

UPC

783585349251

Dimensions

Diamètre

1.5 in

Hauteur

6 in

Largeur

2 in

Poids

0.5 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

Low Voltage

Sensibilité

Adaptive 0 to 100%

Tension d'alimentation

Low Voltage V

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • ASHRAE 90.1 Compliant
  • cULus Listed To UL244A

Liée à la force

Capacité de charge

Load Is A Function Of The Control Unit

Liée à l'opération

Cycles de fonctionnement

6,000 Cycles Minimum

Humidité

0% to 95% non-condensing relative humidity

Performance

  • Controls - Ambient Light - 1 to 1000 foot candles
  • Controls - Sensitivity - Adaptive 0 to 100%
  • Controls - Time Delay - Test (8 seconds), adaptive 8 to 40 minutes
  • Electrical - Isolated Relay - Normally open and normally closed, terminals available
  • Electrical - Power Requirements - 24V DC nominal, 33mA from Hubbell CU series control unit
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 104°F (0°C to 40°C) with rate of change not exceeding 20°F (11°C) per hour
  • Environmental - Storage Temperature - -20°F to 150°F (-29°C to 65°C), 0% to 95% non-condensing relative humidity
  • Sensing Indicators - Passive Infrared - Red LED

Plage de température d'entreposage

-20°F to 150°F (-29°C to 65°C)

Température fonctionnement

32 Deg F to 104 Deg F (0 Deg C to 40 Deg C)

Type d'indicateurs

PIR= Red LED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10