Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL11M
Action
SPST
Catalog Number
HBL11M
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Métallique
Famille de produit
Single Pole/Single Throw
Méthode de montage
Panel Mount
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
0.75
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Screw Terminal
Type
Momentary
Type d'article
Panel Mount and Bat Handle Switch
UPC
783585016689
Dimensions
2.15 po x 0.56 po x 1.12 po
Hauteur
1.12 in
Largeur
0.56 in
Longueur
2.15 in
Poids
0.05 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
10/20 A
Courant nominal
10/20 A
Tension nominale
250/125 VAC
Nombre de pôles
Single Pole
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPST
Performance
Environmental - Operating Temperatures - Max Continuous- 75 °C, Minimum -40 °C Without Impact
Puissance max. (hp)
0.75
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Méthode de montage
Panel Mount
Quantité dans l'emballage
10