Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCD308WTR
Prise inviolable
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Application
Résidentiel
Catalog Number
RCD308WTR
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Configuration des contacts
Two Position
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Nombre de pôles
1) Three Way
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Type d'article
Dispositifs combinés d'interrupteur et de prise Décorateur
UPC
883778302442
Capacité des contacts
15A
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Puissance en Watts
1875
Tension nominale
125 VAC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Nombre de pôles
1) Three Way
Quantité dans l'emballage
10