Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: AHP1500CRP
Les dispositifs de détection d'environnements difficiles MAXX™ sont conçus pour résister à ces environnements difficiles, fabriqués avec des composants résistants au froid et à la chaleur. Ces capteurs tolèrent des conditions météorologiques et des applications extrêmes. Les produits MAXX™ offrent aux utilisateurs des méthodes permettant de réduire la consommation d'énergie dans des environnements difficiles, là où d'autres produits de qualité commerciale ne le peuvent pas.
Catalog Number
AHP1500CRP
Couleur
Blanc
Famille de produit
Ceiling Mount
Type
Sensors
UPC
783585413037
Poids
0.49 lb
Description de la tension nominale
24V DC
Tension nominale
24 VDC