Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DSM30W1
Contrôle centralisé - Panneaux de commande Load:Logic® - Ces panneaux de commande disposent d'un large ensemble de capacités de programmation permettant le contrôle manuel ou programmé de jusqu'à 48 charges. Conçu pour être une solution rentable pour la conformité aux derniers codes et normes énergétiques, le panneau offre une flexibilité maximale à une large gamme d'applications commerciales et institutionnelles de petite à moyenne taille. Le processus de mise en service s'effectue via des menus déroulants simples et intuitifs. Pour programmer, vérifier l'état ou les mises à jour, des scénarios préprogrammés qui peuvent être enregistrés et exportés au format PDF.
Catalog Number
DSM30W1
Configuration des contacts
Momentary
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Série
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Type
Switches
Type
Accessories
Type d'article
Low Voltage Switch
UPC
783585159386
Largeur
2.44 in
Longueur
4.87 in
Description de la tension nominale
24V DC
Tension nominale
24 VDC
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
No
Humidité
10% to 90% non-condensing relative humidity
Température fonctionnement
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Quantité dans l'emballage
50