Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL1385
Maintained Contact
Action
SPDT
Application
Back and Side Wired
Catalog Number
HBL1385
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
No
Performance
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Single Pole Double Throw
Type
Toggle
UPC
783585432601
Dimensions
4.06 po x 1.31 po x 1.89 po
Hauteur
1.89 in
Largeur
1.31 in
Longueur
4.06 in
Poids
0.25 lb
Connectivité
Back and Side Wired
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120-277 VAC
Élévation max. de température
30°C maximum at rated current
Résistance diélectrique
Withstands 1500V AC minimum for 1 minute
Tension nominale
120-277 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de pôles
Single Pole
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
SPDT
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
Single Pole
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10