HUBBELL CANADA
Image of 4901PLC277 Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs industriels à voyant lumineux, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 277V CA, câblage arrière et latéral, transparents, 4901PLC277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs industriels à voyant lumineux, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 277V CA, câblage arrière et latéral, transparents, 4901PLC277

Marque: Bryant

No de catalogue: 4901PLC277

Interrupteurs et commandes d'éclairage, interrupteurs industriels à voyant lumineux, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaires, 20A 277V CA, câblage arrière et latéral, transparents.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A, 277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4901PLC277

Couleur

Clair

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786490161

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10