HUBBELL CANADA
Image of SNAP2121BKNA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire, 20A 120/277V CA, noir, nord-américain, SNAP2121BKNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire, 20A 120/277V CA, noir, nord-américain, SNAP2121BKNA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP2121BKNA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateur, unipolaire, 20A 120/277V CA, noir, nord-américain.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, pont zingué résistant à la corrosion
  • Vis de fixation imperdable avec filetage
  • Agrafe auto-terreuse assurant la continuité avec la bride zinguée

SNAPConnect®, Self-grounding

Général

Application

General Purpose

Catalog Number

SNAP2121BKNA

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Nombre de pôles

Single Pole

Série

SNAPConnect® Devices

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminals - Brass
  • Top Material - Thermoplastic, Red

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Single Pole

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

UPC

783585186108

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.44 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.44 in

Longueur

4.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10