HUBBELL CANADA
Image of SNAP2103INA Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateurs, trois voies, 15A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2103INA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateurs, trois voies, 15A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord, SNAP2103INA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SNAP2103INA

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale et industrielle, série SNAPConnect, interrupteurs Décorateurs, trois voies, 15A 120/277V CA, ivoire, Amérique du Nord.

Les appareils SNAPConnect® offrent une efficacité d'installation supérieure pour les nouvelles constructions et les rénovations, tout en fournissant des connexions sûres et fiables. Au lieu des méthodes de câblage conventionnelles, le connecteur modulaire de SNAPConnect est installé lors du montage brut à la place des tresses. Une fois les murs érigés, le revêtement de protection est retiré et le terminal est simplement encliqueté dans le dispositif SNAPConnect pour une connexion cohérente à chaque fois. Une fois installée, la conception modulaire de SNAPConnect permet un changement simple de l'appareil par le personnel de maintenance.

  • Acier, pont zingué résistant à la corrosion
  • Vis de fixation imperdable avec filetage
  • Agrafe auto-terreuse assurant la continuité avec la bride zinguée

SNAPConnect®, Self-grounding

Général

Action

SPDT

Application

General Purpose

Catalog Number

SNAP2103INA

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Nombre de pôles

Single Pole

Série

SNAPConnect® Devices

Spécifications

  • Base Material - Thermoplastic, Black
  • Contacts - Silver Alloy
  • Rocker Material - Thermoplastic
  • Terminals - Brass
  • Top Material - Thermoplastic, Blue

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Three Way

Type

Rocker/Decorator

Type d'article

UPC

783585189642

Dimensions

Dimensions

4.28 po x 1.44 po x 1.54 po

Hauteur

1.54 in

Largeur

1.44 in

Longueur

4.28 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Élévation max. de température

30°C maximum at rated current

Résistance diélectrique

Withstands 1500V AC minimum for 1 minute

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Action

SPDT

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

Single Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10