HUBBELL CANADA
Image of CSB420BGRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, CSB420BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, CSB420BGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: CSB420BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, quatre voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Quatre voies
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

CSB420BGRY

Couleur

Gris

Type

Four Way

Type

Toggle

UPC

781786738102

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10