HUBBELL CANADA
Image of CSB315BGRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, CSB315BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, CSB315BGRY

Marque: Bryant

No de catalogue: CSB315BGRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

CSB315BGRY

Couleur

Gris

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786737303

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10