HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, ivoire, CS315BI
Image of CS315BI Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, ivoire, CS315BI
Image of CS315BI Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, ivoire, CS315BI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, ivoire, CS315BI

Marque: Bryant

No de catalogue: CS315BI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 15 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

CS315BI

Couleur

Ivoire

Série

General Purpose

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786174498

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10