HUBBELL CANADA
Image of CSB115BI Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, CSB115BI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, CSB115BI

Marque: Bryant

No de catalogue: CSB115BI

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Catalog Number

CSB115BI

Couleur

Ivoire

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786736207

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10