HUBBELL CANADA
Image of CS115BW Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS115BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc, CS115BW

Marque: Bryant

No de catalogue: CS115BW

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité commerciale, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 15A 120/277V CA, câblage latéral uniquement, blanc.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 15 A 120/277 V CA
  • Câblage latéral uniquement

Général

Catalog Number

CS115BW

Couleur

Blanc

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786174429

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10