HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, accessoires, couvercle anti-intempéries, montage 1-groupe FS, interrupteurs PresSwitch 15A et 20A, 120/277V CA, fils de sortie, gris, HBL1785
Image of HBL1785 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, accessoires, couvercle anti-intempéries, montage 1-groupe FS, interrupteurs PresSwitch 15A et 20A, 120/277V CA, fils de sortie, gris, HBL1785

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, accessoires, couvercle anti-intempéries, montage 1-groupe FS, interrupteurs PresSwitch 15A et 20A, 120/277V CA, fils de sortie, gris, HBL1785

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL1785

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, accessoires, couvercle anti-intempéries, montage 1-groupe FS, interrupteurs PresSwitch 15A et 20A, 120/277V CA, fils de sortie, gris.

  • Couvercle étanche de qualité industrielle
  • Support FS 1 groupe
  • Pressostat 15 A et 20 A

With Pilot Light

Général

Catalog Number

HBL1785

Construction

Molded

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Neoprene

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Série

Weatherproof Plates

Spécifications

  • Material - Steel
  • Pilot Light - 1/2 W 125V
  • Press Switch - Neoprene

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Press Switch

Type

Weatherproof Plates

Type d'article

Weatherproof Plates

UPC

783585017082

Dimensions

Largeur

2.94 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.35 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

20