HUBBELL CANADA
Image of 6006RKL Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, clé d'interrupteur verrouillable, style baril, 6006RKL

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, clé d'interrupteur verrouillable, style baril, 6006RKL

Marque: Bryant

No de catalogue: 6006RKL

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, clé d'interrupteur verrouillable, style baril.

  • Clé de commutateur de verrouillage
  • Style barillet

Général

Catalog Number

6006RKL

Indicateur EU RoHs

No

Type

Barrell Key

Type

Locking

UPC

781786645516

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10