HUBBELL CANADA
Image of 66042D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes manuelles de moteur, borne à vis, bipolaire, 40A 600V CA, vis de fixation, noir, 66042D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes manuelles de moteur, borne à vis, bipolaire, 40A 600V CA, vis de fixation, noir, 66042D

Marque: Bryant

No de catalogue: 66042D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes manuelles de moteur, borne à vis, bipolaire, 40A 600V CA, vis de fixation, noir.

  • Contrôleurs de moteur manuels
  • Rotatif à montage sur panneau
  • Bipolaire
  • 40 A ​​600 V CA
  • Vis de borne

Général

Catalog Number

66042D

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Motor Controller/Disconnect

Type

Side Wire

UPC

781786631816

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10