
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: MS2
Actionneur
Push Buttons
Catalog Number
MS2
Configuration des contacts
Momentary
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Cable Mounted
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Replacement Inserts
Type d'indicateurs
None
UPC
783585610016
Poids
1.13 lb
Capacité des contacts
Pilot Duty Only
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
6 A
Phase
Single Phase
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Actionneur
Push Buttons
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'indicateurs
None
Quantité dans l'emballage
1