HUBBELL CANADA
Image of PBS42 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, station à boutons poussoirs, 4) boutons - deux vitesses, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS42

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, station à boutons poussoirs, 4) boutons - deux vitesses, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune, PBS42

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PBS42

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, commandes suspendues, station à boutons poussoirs, 4) boutons - deux vitesses, usage léger, 250V CA max, bornes à vis, jaune.

  • 4 button
  • Two speed
  • 4 boutons 
  • deux vitesses

Standard Product

Général

Actionneur

Push Buttons

Catalog Number

PBS42

Conditions environnementales

Configuration des contacts

Momentary

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Cable Mounted

Protection d'infiltrations

IP44

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Four Button

Type

Two Speed

Type d'armoire

Type d'indicateurs

None

UPC

783585610429

Dimensions

Largeur

4.38 in

Longueur

3.25 in

Poids

5.75 lb

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

Pilot Duty Only

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

6 A

Phase

Single Phase

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conditions environnementales

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Liée à l'opération

Actionneur

Push Buttons

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'indicateurs

None

Logistique

Quantité dans l'emballage

10