HUBBELL CANADA
Image of 66063D Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, rotatifs montés sur panneau, tripolaires, 60A 600V CA, vis de fixation, noir, 66063D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, rotatifs montés sur panneau, tripolaires, 60A 600V CA, vis de fixation, noir, 66063D

Marque: Bryant

No de catalogue: 66063D

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, contrôleurs manuels de moteur, rotatifs montés sur panneau, tripolaires, 60A 600V CA, vis de fixation, noir.

  • Contrôleurs de moteur manuels
  • Rotatif à montage sur panneau
  • Trois pôles
  • 60 A 600 V CA
  • Vis de borne

Général

Catalog Number

66063D

Indicateur EU RoHs

Yes

Type

Motor Controller/Disconnect

Type

Back Wire

UPC

781786631847

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10