HUBBELL CANADA
Image of 4802GRY Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4802GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris, 4802GRY

Marque: Bryant

No de catalogue: 4802GRY

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, 15A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, gris.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire
  • 15 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4802GRY

Couleur

Gris

Type

Double Pole

Type

Toggle

UPC

781786623569

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10