HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, à double détente centrale, 20A 120/277V CA, câblage arrière et baséral, brun, 4925
Image of 4925 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, à double détente centrale, 20A 120/277V CA, câblage arrière et baséral, brun, 4925
Image of 4925 Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, à double détente centrale, 20A 120/277V CA, câblage arrière et baséral, brun, 4925

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, à double détente centrale, 20A 120/277V CA, câblage arrière et baséral, brun, 4925

Marque: Bryant

No de catalogue: 4925

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, bipolaire, à double détente centrale, 20A 120/277V CA, câblage arrière et baséral, brun.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Bipolaire - Arrêt central à double direction
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4925

Couleur

Brun

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Double Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

781786658301

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10