HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentanés unipolaires-double jet au centre, 20A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4921I
Image of 4921I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentanés unipolaires-double jet au centre, 20A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4921I
Image of 4921I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentanés unipolaires-double jet au centre, 20A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4921I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentanés unipolaires-double jet au centre, 20A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire, 4921I

Marque: Bryant

No de catalogue: 4921I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, momentanés unipolaires-double jet au centre, 20A 120/277V CA, câblage arrière et bascule, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Arrêt momentané unipolaire à double direction
  • 20 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4921I

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole Double Throw

Type

Toggle

UPC

781786624078

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10