HUBBELL CANADA
Image of 4903I Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4903I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire, 4903I

Marque: Bryant

No de catalogue: 4903I

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, trois voies, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, ivoire.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Trois voies
  • 20 A, 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4903I

Couleur

Ivoire

Type

Three Way

Type

Toggle

UPC

781786623989

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10