HUBBELL CANADA
Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, noir, 4901BLK
Image of 4901BLK Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, noir, 4901BLK
Image of 4901BLK Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, noir, 4901BLK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, noir, 4901BLK

Marque: Bryant

No de catalogue: 4901BLK

Interrupteurs et commandes d'éclairage, qualité industrielle, interrupteurs à bascule, CA à usage général, unipolaire, 20A 120/277V CA, câblage arrière et latéral, noir.

  • Bascule
  • C.A. à usage général
  • Unipolaire
  • 20 A 120/277 V CA
  • Câblage arrière et latéral

Général

Application

Back and Side Wired

Catalog Number

4901BLK

Couleur

Noir

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Type

Single Pole

Type

Toggle

UPC

781786714465

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

120/277 VAC

Tension nominale

120/277 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10